欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直尺的优点及相关产品

  • 2023.02.09 13:09:00
  • 米思米
  • 4309

 直尺

用于测量长度。

   直尺的优点及相关产品

优点

·         刻度采用蚀刻法刻成,黑色镀铬使其不易褪色,经久耐用。

·         刻度为1mm或0.5mm。

·         带有JIS标记的产品,公称尺寸范围为15cm~2m。

·         有些直尺背面有英寸换算表等信息。

·         不锈钢尺中包括银色尺和不锈钢原色尺。材质相同,但是表面精加工不同。(银色型经过表面加工,更容易看清刻度。)

·         根据用途和制度,所使用的直尺多种多样,而JIS中规定的金属直尺包括精密用的A型、绘图用B型和一般用的C型。

用作为以公制单位进行测量、划线作业时的定位、辅助器具。

直尺的优点及相关产品

金属直尺的JIS规格 B7516(摘要)150~2,000mm 截至2013年12月

规格项目

产品规格 JIS   1级 B7516-2005

材料

JIS G   4305 的 SUS420J2 或品质与此相同或更高的材料

材料的硬度

Hv400 以上

尺寸
 
直尺的优点及相关产品

公称尺寸

全长(L)

厚度(T)

宽度(W)

尺寸

容差

尺寸

容差

尺寸

容差

150

175

±5mm

0.5

±10%

15

±2%

300

335

1.0

25

600

640

1.2

30

1000

1050

1.5

35

1500

1565

2.0

40

2000

2065

2.0

40

刻度面的平面度

刻度面应保持凭证以避免影响测量

刻度侧面的真直度
  (单位 mm)

公称尺寸

真直度

公称尺寸

真直度

150

0.23 以下

1000

0.40 以下

300

0.26 以下

1500

0.50 以下

600

0.32 以下

2000

0.60 以下

刻度端面的直角度

刻度端面(基点部分),每10mm长度为0.035mm以下

长度容差
  (单位 mm)
 
※以温度20℃为基准

长度

容差

500 以下

±0.15

500 以上 1,000 以下

±0.20

1,000 以上 1,500 以下

±0.25

1,500 以上 2,000 以下

±0.30

要点如下!

· 请确认全长尺寸(mm)。
  · 当在易生锈环境下进行作业时,请选择不锈钢制的产品。

 直尺挡块

与支持成套使用,用于进行深度测量及从端面开始的测量。

直尺的优点及相关产品

优点

·         将挡块固定使用,在按照相同长度进行多个划线作业时更为便利。

直尺的优点及相关产品

使用方法

 

· 通过与直尺共同使用,便于从端面开始定位以及进行划线作业等。

直尺的优点及相关产品

·也可作为截止尺使用。

直尺的优点及相关产品

 

 

 

要点如下!

· 请确认适合的直尺尺寸(mm)。
  · JIS规格的直尺尺寸是根据产品形状相应制造而成。

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities